Scrollkompressor, VZN104AGANA

120G0470

Kølemidler: R290, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-480/3/50-60, Pakkeformat: Industripakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 69 Kilogram
Nettovægt 62 Kilogram
Volume 0.921 Cubic meter
EAN nr. 5715162702741

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 486 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
CE-mærket Yes
Description VZN104AG
Diameter [mm] 226 mm
Economizer Nej
Emballagemængde 8
Family VZN
Fase 3
Fittingmuffe ODF
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 30 - 140
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Loddet
Godkendelse CE
UKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 480 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 480 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 528 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 528 V
Højde fra grundplade [mm] 507 mm
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.9 l
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Inverter
Kompressorstrømforsyning [V] 380-480/3/50-60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 5 kg
Kølemidler R290
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 342 V
Lavtryksside TS max 70 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 11.5 l
Maks. driftsstrøm 32 A
Max pressure (PS) - high side 38 bar
Max pressure (PS) - low side 30.3 bar
Modelnummer VZN104AGANA
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 2 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Motorbeskyttelse af frekvensomformer
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oliefyldning [L] 3.3 l
Olieoversigt 160SZ
Olietype POE
Olieudligning Ingen
Omfattet af WEEE No
Paineliitäntäputken koko [in] 1 1/8 in
Pakkeformat Industripakke
Power connections Skrue 4,8 mm
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Scroll compressor VZN
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3600 rpm
SCIP-dossier nr. 148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735
SCIP-dossier produktnavn VZN086-175
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 104 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 5/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 292 mm
Tegningsnummer 8560258
Teknologi Scroll drive required
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 521 mm
Type VZN104
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.085 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality