Scrollkompressor, VLZ035TGNE9A
120G0159
Kølemidler: R404A; R448A; R449A, Segmentanvendelse: Køling LT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-480/3/50-60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R404A; R448A; R449A, Segmentanvendelse: Køling LT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-480/3/50-60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 28.25 Kilogram |
Nettovægt | 27 Kilogram |
Volume | 0.076 Cubic meter |
EAN nr. | 5702424544065 |
Bruttovægt | 28.25 Kilogram |
Nettovægt | 27 Kilogram |
Volume | 0.076 Cubic meter |
EAN nr. | 5702424544065 |
Afgangstilslutning kommentarer | Gummiprop |
Afgangstilslutning materiale | Kobber |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 371 mm |
Afgangstilslutningsvinkel [°] | 90 ° |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VLZ035TGA |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economizer | Nej |
Embalagen individuel | *Enkeltpakke: Kompressor i papkasse |
Emballagemængde | 1 |
Emballagetype industripakker | **Industripakke: 12 kompressorer uden karton på palle (ordrer er i sæt af 12) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingmuffe | - |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 30 - 100 |
Glas moment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 528 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 528 V |
Højtryksside TS max | 60 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.5 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 3.6 kg |
Kølemidler |
R404A R448A R449A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 342 V |
Lavtryksside TS max | 55 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 3.2 l |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ035TGNE9A |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 11 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse af frekvensomformer |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Olieaftapning | 1/4" flare |
Oliefyldning [L] | 1.3 l |
Olieoversigt | 215PZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 8.5 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
SCIP-dossier nr. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP-dossier produktnavn | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segmentanvendelse |
Køling LT Køling MT |
Slagvolumen [cm3] | 34.9 cm³ |
Sugetilslutning materiale | Kobber |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 242 mm |
Sugetilslutningsvinkel [°] | 90 ° |
Tegningsnummer | 0VG8213b |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 415 mm |
Type | VLZ035 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.71 Ohms |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeindsprøjtning | Nej |
Afgangstilslutning kommentarer | Gummiprop |
Afgangstilslutning materiale | Kobber |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 371 mm |
Afgangstilslutningsvinkel [°] | 90 ° |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VLZ035TGA |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economizer | Nej |
Embalagen individuel | *Enkeltpakke: Kompressor i papkasse |
Emballagemængde | 1 |
Emballagetype industripakker | **Industripakke: 12 kompressorer uden karton på palle (ordrer er i sæt af 12) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingmuffe | - |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 30 - 100 |
Glas moment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 528 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 528 V |
Højtryksside TS max | 60 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.5 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 3.6 kg |
Kølemidler |
R404A R448A R449A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 342 V |
Lavtryksside TS max | 55 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 3.2 l |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ035TGNE9A |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 11 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse af frekvensomformer |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Olieaftapning | 1/4" flare |
Oliefyldning [L] | 1.3 l |
Olieoversigt | 215PZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 8.5 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
SCIP-dossier nr. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP-dossier produktnavn | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segmentanvendelse |
Køling LT Køling MT |
Slagvolumen [cm3] | 34.9 cm³ |
Sugetilslutning materiale | Kobber |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 242 mm |
Sugetilslutningsvinkel [°] | 90 ° |
Tegningsnummer | 0VG8213b |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 415 mm |
Type | VLZ035 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.71 Ohms |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeindsprøjtning | Nej |