Scrollkompressor, VZH117AGANA

120G0014

Tento produkt již není v nabídce.

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-480/3/50-60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Detaily produktu

Brutto hmotnost 65.17 Kilogram
Čistá hmotnost 64.922 Kilogram
Objem 176.22 Liter
EAN 5702428803281

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 542 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R410A
Contain batteries No
Description VZH117AG
Délka obalu [mm] 355 mm
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 25 - 100
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Schrader
Hmotnost balení [Kg] 61 kg
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-480/3/50-60
Konfigurační kód Jednotlivý
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MMT 55 A
Množství v balení 1
Model number VZH117AGANA
Montáž - točivý moment [Nm] 15 N-m
Napájení Šroub 4,8 mm
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 7.9 kg
Název produktu Scroll compressor VZH
Nízkotlaká strana objem 15.1 L
Nízkotlaká strana TS Max 55 °C
Nízkotlaká strana TS Min -35 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 342 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 342 V
Ochrana motoru Ochrana motoru frekvenčním měničem
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] 0.08 Ohm
Oil level switch port No
Olej reference 160SZ
Olejová náplň [L] 3.6 L
Otáčky při 60Hz [rpm] 3600 rpm
Otáčkypři 50Hz [rpm] 3000 rpm
Početstartů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 243 mm
Regulace výkonu Invertor
RLA 44 A
Schválení CE
UL
UKCA
SCIP dossier no. 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
SCIP dossier product name VZH088-117
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 50 N-m
Spojovacístandard ODF
Sání - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 1 3/8 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 277 mm
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Točivý moment - uzemnění [Nm] 4 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ VZH117A/B
Typ oleje POE
Typ připojení Pájený
Třída ochrany IP IP54 (s kabelovou průchodkou)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Viskozita [cP] 32 cP
Vyrovnávání oleje 1-3/4'' Rotolock
Vysokotlaká strana objem 0.7 L
Vysokotlaká strana TS Max 150 °C
Vysokotlaká strana TS Min -35 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 480 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 480 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 528 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 528 V
Využití úseku Klimatizace
Výtlak - rozměr potrubí [in] 7/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 7/8 in
Výtlak- výška připojení [mm] 508 mm
Výška obalu [mm] 578 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zdvihový objem [cm3] 116.9 cm³
Zkušební dif [bar] [Max] 37 bar
Zkušební HP [bar] [Max] 45 bar
Zkušební LP [bar] [Max] 33.3 bar
Číslo výkresu 8560026
Šířka obalu [mm] 455 mm

Tilbehør

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality