Spirálový kompresor, VZH088BGANA

120G0011

Venligst kontakt kundeservice

Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-480/3/50-60, Formát balení: Jednotlivé balení

Produktdetaljer

Brutto hmotnost 59.75 Kilogram
Čistá hmotnost 59.02 Kilogram
Objem 146.328 Liter
EAN 5702428803311

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Antal starter pr. Time [Max] 12
CE-mærket Yes
Celková výška [mm] 485 mm
Description VZH088BG
Délka obalu [mm] 355 mm
Ekonomizér Ne
Emballagemængde 1
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Farve Blå
Fase 3
Frekvence [Hz] 25 - 100
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Schrader
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CE
UL
UKCA
Hmotnost balení [Kg] 55 kg
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 480 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 480 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 528 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 528 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.7 l
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-480/3/50-60
Konfigurační kód Jednotlivý
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 5.9 kg
Kølemidler R410A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 342 V
Lavtryksside TS max 55 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 12.7 l
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MMT 46.9 A
Modelnummer VZH088BGANA
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 4 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Mærketeknologi Scrollkompressor
Napájení Šroub 4,8 mm
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Ochrana motoru Ochrana motoru frekvenčním měničem
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] 0.10 Ohm
Oil level switch port No
Olej reference 160SZ
Olejová náplň [L] 3.3 L
Olietype POE
Omfattet af WEEE No
Paineliitäntäputken koko [in] 7/8 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Scroll compressor VZH
Průměr [mm] 243 mm
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulace výkonu Invertor
RLA 37.5 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3600 rpm
SCIP-dossier nr. 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
SCIP-dossier produktnavn VZH088-117
Segmentanvendelse Aircondition
Spojovacístandard ODF
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 1/8 in
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/8 in
Sání -výška připojení [mm] 235 mm
Tegningsnummer 8560025d
Teknologi Scroll
Test dif. [bar] [Max] 37 bar
Test højtryk [bar] [Max] 45 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 33.3 bar
Typ připojení Pájený
Type VZH088A/B
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
UL-klassificeret Yes
Viskositet [cP] 32 cP
Vyrovnávání oleje 1-3/4'' Rotolock
Výtlak- výška připojení [mm] 451 mm
Výška obalu [mm] 578 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zdvihový objem [cm3] 88.4 cm³
Šířka obalu [mm] 455 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality