Scrollkompressor, VZH088AGANA

120G0010

Selle toote tootmine on lõpetatud.

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-480/3/50-60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Toote üksikasjad

Bruttovægt 64.02 Kilogram
Nettovægt 59.02 Kilogram
Volume 102.804 Liter
EAN nr. 5702428803328

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 451 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VZH088AG
Diameter [mm] 243 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 455 mm
Emballagehøjde [mm] 578 mm
Emballagelængde [mm] 355 mm
Emballagevægt [Kg] 55 kg
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faas 3
Family VZH
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 25 - 100
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Heakskiit CE
UL
UKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 480 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.7 l
In scope of WEEE No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Inverter
Kompressorstrømforsyning [V] 380-480/3/50-60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 5.9 kg
Külmutusagensid R410A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 380 V
Lavtryksside TS max 55 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 12.7 l
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MMT (maksimal udkoblingsstrøm) 46.9 A
Model number VZH088AGANA
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 4 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Motorbeskyttelse af frekvensomformer
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 480 V
Oil level switch port No
Oil type POE
Oliefyldning [L] 3.3 l
Olieoversigt 160SZ
Olieudligning 1-3/4'' Rotolock
Paineliitäntäputken koko [in] 7/8 in
Pakendi formaat Üksikpakend
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 528 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 528 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 342 V
Power connections Skrue 4,8 mm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 3000 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3600 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 37.5 A
SCIPi kausta nr 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
SCIPi kausta tootenimi VZH088-117
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Slagvolumen [cm3] 88.4 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 1/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 235 mm
Tegningsnummer 8560025d
Teknologi Scroll
Test dif. [bar] [Max] 37 bar
Test højtryk [bar] [Max] 45 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 33.3 bar
Tilslutningstype Loddet
Toote nimetus Scroll compressor VZH
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Totalhøjde [mm] 485 mm
Tüüp VZH088A/B
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.10 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP
Värv Sinine

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality