Stempelkompressor, NTZ068A1LR1B
120F0294
Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R454A; R455A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V]: 208-230/1/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R454A; R455A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V]: 208-230/1/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 32.5 Kilogram |
Nettovægt | 27.56 Kilogram |
Volume | 37.73 Liter |
EAN nr. | 5702428665186 |
Bruttovægt | 32.5 Kilogram |
Nettovægt | 27.56 Kilogram |
Volume | 37.73 Liter |
EAN nr. | 5702428665186 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 68 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 1 |
Description | NTZ068-1B |
Diameter [mm] | 224 mm |
Economizer | Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 1.84 |
Emballagebredde [mm] | 285 mm |
Emballagehøjde [mm] | 370 mm |
Emballagelængde [mm] | 385 mm |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 25 bar |
Fabrik LP [bar] | 25 bar |
Family | NTZ |
Farve | Blå |
Fase | 1 |
Fittingmuffe | ODF |
Fittings-bemærkning | (leveres kun med rotolock) |
Fittingstandard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 60 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 0.68 |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 253 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.3 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelpakdåse) |
Kapacitet – kondensator A | 25 µF |
Kapacitet – kondensator B | 135 µF |
Kapacitet – kondensator C | 25 µF |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 208-230/1/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 2.5 kg |
Kølemidler |
R404A R452A R454C R454A R455A |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 208 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 187 V |
Lavtryksside TS max | 50 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 7.5 l |
Leverede fittings | Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 76 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 21 A |
Model number | NTZ068A1LR1B |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Stempelkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Oliefyldning [L] | 0.95 l |
Olieoversigt | 175PZ |
Olieudligning | 3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Segmentanvendelse | Køling LT |
Slagvolumen [cm3] | 68 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] | 440 V |
Spænding – kondensator B [V] | 330 V |
Spænding – kondensator C [V] | 440 V |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 5/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 1/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 263 mm |
Tegningsnummer | 8501026f |
Teknologi | Stempel |
Test dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 30 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 25 bar |
Tilslutningstype | Rotolock |
Totalhøjde [mm] | 333 mm |
Type | NTZ068 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 68 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 1 |
Description | NTZ068-1B |
Diameter [mm] | 224 mm |
Economizer | Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 1.84 |
Emballagebredde [mm] | 285 mm |
Emballagehøjde [mm] | 370 mm |
Emballagelængde [mm] | 385 mm |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 25 bar |
Fabrik LP [bar] | 25 bar |
Family | NTZ |
Farve | Blå |
Fase | 1 |
Fittingmuffe | ODF |
Fittings-bemærkning | (leveres kun med rotolock) |
Fittingstandard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 60 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 0.68 |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 253 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.3 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelpakdåse) |
Kapacitet – kondensator A | 25 µF |
Kapacitet – kondensator B | 135 µF |
Kapacitet – kondensator C | 25 µF |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 208-230/1/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 2.5 kg |
Kølemidler |
R404A R452A R454C R454A R455A |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 208 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 187 V |
Lavtryksside TS max | 50 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 7.5 l |
Leverede fittings | Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 76 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 21 A |
Model number | NTZ068A1LR1B |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Stempelkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Oliefyldning [L] | 0.95 l |
Olieoversigt | 175PZ |
Olieudligning | 3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Segmentanvendelse | Køling LT |
Slagvolumen [cm3] | 68 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] | 440 V |
Spænding – kondensator B [V] | 330 V |
Spænding – kondensator C [V] | 440 V |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 5/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 1/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 263 mm |
Tegningsnummer | 8501026f |
Teknologi | Stempel |
Test dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 30 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 25 bar |
Tilslutningstype | Rotolock |
Totalhøjde [mm] | 333 mm |
Type | NTZ068 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 32 cP |