Afgangstilslutning størrelse [in] |
1 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] |
68 mm |
Antal starter pr. Time [Max] |
12 |
CE-mærket |
Yes |
Cylinder |
1 |
Description |
NTZ068-5B |
Diameter [mm] |
224 mm |
Economizer |
Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] |
3.26 |
Emballagemængde |
12 |
EU RoHS-overensstemmelse |
Yes with exemptions |
EU RoHS-undtagelsesklausul |
6(a) 6(c) |
Fabrik HP [bar] |
25 bar |
Fabrik LP [bar] |
25 bar |
Family |
NTZ |
Farve |
Blå |
Fase |
1 |
Fittingmuffe |
ODF |
Fittings-bemærkning |
(leveres kun med rotolock) |
Fittingstandard |
Rotolock |
Frekvens [Hz] |
50 |
Glas moment [Nm] |
50 N-m |
Glasmontering |
Gevindskåret |
Godkendelse |
CCC CE UL UKCA |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] |
15 N-m |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] |
1.07 |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
240 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
264 V |
Højtryksside TS max |
150 °C |
Højtryksside TS min |
-35 °C |
Højtryksside volume |
0.3 l |
Indeholder batterier |
No |
IP-beskyttelsesklasse |
IP55 (med kabelpakdåse) |
Kapacitet – kondensator A |
20 µF |
Kapacitet – kondensator B |
100 µF |
Kapacitet – kondensator C |
10 µF |
Kapacitetsregulering |
Fast hastighed |
Kina RoHS-overensstemmelse |
Yes exceed limitations |
Kompressorstrømforsyning [V] |
220-240/1/50 |
Konfigurationskode |
Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] |
2.5 kg |
Kølemidler |
R404A R452A R454C R455A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
220 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
198 V |
Lavtryksside TS max |
50 °C |
Lavtryksside TS min |
-35 °C |
Lavtryksside volume |
7.5 l |
Leverede fittings |
Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger |
LRA (blokeret rotoramp.) |
53 A |
Max pressure (PS) - high side |
28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) |
17 A |
Modelnummer |
NTZ068A5LR1B |
moment [Nm] |
3 N-m |
Moment jord [Nm] |
3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] |
15 N-m |
Motorbeskyttelse |
Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP |
Ingen |
Målestuds LP |
Schrader |
Mærketeknologi |
Stempelkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Oliefyldning [L] |
0.95 l |
Olieoversigt |
175PZ |
Olieudligning |
3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] |
30 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] |
1/2 in |
Pakkeformat |
Industripakke |
Power connections |
Spade |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
Produktnavn |
Reciprocating compressor NTZ |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
SCIP-dossier nr. |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentanvendelse |
Køling LT |
Slagvolumen [cm3] |
68 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] |
440 V |
Spænding – kondensator B [V] |
330 V |
Spænding – kondensator C [V] |
440 V |
Sugetilslutning materiale |
- |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] |
5/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] |
1 1/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] |
263 mm |
Tegningsnummer |
8501026f |
Teknologi |
Stempel |
Test dif. [bar] [Max] |
30 bar |
Test højtryk [bar] [Max] |
30 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] |
25 bar |
Tilslutningstype |
Rotolock |
Totalhøjde [mm] |
333 mm |
Type |
NTZ068 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS-overensstemmelse |
Yes with exemptions |
UK RoHS-undtagelsesklausul |
12 18 |
UL-klassificeret |
Yes |