Stempelkompressor, NTZ048A4LR1B

120F0227

Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R455A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 22.75 Kilogram
Nettovægt 21 Kilogram
Volume 36.8 Liter
EAN nr. 5702428521215

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 68 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
CE-mærket Yes
Cylinder 1
Description NTZ048-4B
Diameter [mm] 224 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 285 mm
Emballagehøjde [mm] 370 mm
Emballagelængde [mm] 385 mm
Emballagemængde 12
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Fabrik HP [bar] 25 bar
Fabrik LP [bar] 25 bar
Family NTZ
Farve Blå
Fase 3
Fittingmuffe ODF
Fittings-bemærkning (leveres kun med rotolock)
Fittingstandard Rotolock
Frekvens [Hz] 50
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CCC
CE
UL
UKCA
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] 15 N-m
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 400 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 440 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.3 l
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP55 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 2.5 kg
Kølemidler R404A
R452A
R454C
R455A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 340 V
Lavtryksside TS max 50 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 7.5 l
Leverede fittings Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger
LRA (blokeret rotoramp.) 16 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 4.8 A
Modelnummer NTZ048A4LR1B
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Stempelkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oliefyldning [L] 0.95 l
Olieoversigt 175PZ
Olieudligning 3/8 tommer flare SAE
Olieudligningsmoment [Nm] 30 N-m
Omfattet af WEEE No
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Pakkeformat Industripakke
Power connections Spade
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor NTZ
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
SCIP-dossier nr. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmentanvendelse Køling LT
Slagvolumen [cm3] 48 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 263 mm
Tegningsnummer 8501026f
Teknologi Stempel
Test dif. [bar] [Max] 30 bar
Test højtryk [bar] [Max] 30 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 25 bar
Tilslutningstype Rotolock
Totalhøjde [mm] 333 mm
Type NTZ048
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassificeret Yes
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 11.55 Ohm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality