Поршневой компрессор, VTZ038AJNR1A

120B0029

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 27.75 Kilogram
Вес нетто 26 Kilogram
Volume 39.514 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428666107

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VTZ038-J
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 29.4 бар
Max pressure (PS) - low side 22.6 бар
Model number VTZ038AJNR1A
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 13.5 A
SCIP dossier no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 240 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 240 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 240 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 240 В
Всасывающий патрубок, материал -
Втулка под резьбу ODF
Выравнивание уровней масла 3/8дюйма, под отбортовку, SAE
Высота всасывающего патрубка [мм] 263 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 67 мм
Высота упаковки [мм] 385 мм
Вязкость: [cP] 32 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 224 мм
Длина упаковки [мм] 330 мм
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] 25 бар
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] 25 бар
Заправка маслом, [л] 0.95 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 2.5 кг
Защита электродвигателя Защита электродвигателя с помощью частотного преобразователя
Использование сегмента Охлаждение до средних температур
Испытания на ВД [bar] [Max] 30 бар
Испытания на НД [bar] [Max] 25 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max] 30 бар
Класс защиты (IP) IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 1
Линия выравнивания масла - момент затяжки[Н·м] 30 Н·м
Макс. ток отключения (MMT) 17 A
Максимальная температура со стороны высокого давления 150 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления 50 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления -35 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления -35 °C
Момент затяжки [Nm] 15 Н·м
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] 15 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] 50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 4 Н·м
Монтаж стекла Резьбовой
Название продукта Reciprocating compressor VTZ
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 200 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 200 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 200 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 200 В
Номер чертежа 8501042a
Общая высота, мм 356 мм
Объём на стороне высокого давления 0.3 л
Объём на стороне низкого давления 7.5 л
Описанный объем [см3] 38.12 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Клапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел 160PZ
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемые фитинги Соединительные втулки под пайку, гайки типа Rotolock и прокладки для всасывающего и нагнетательного патрубков
Поставляемый комплект для монтажа Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами
Размер всасывающего патрубка [in] 1 1/4 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 1/2 дюйм
Регулировка производительности Инвертор
Рекомендации по установке (поставляется только с исполнением Rotolock)
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] 0.65 Ohm
Стандарт фитингов Rotolock
Технология Поршневой
Тип VTZ038
Тип присоединения Rotolock
Ток с блокированным ротором (LRA) 69 A
Торговое название Поршневой компрессор
Фаза 3
Хладагенты R134a
R404A
R407C
Цвет Синий
Цилиндр 1
Частота [Гц] 35 - 90
Ширина упаковки [мм] 295 мм
Экономайзер Нет
Электрические соединения Винт 4,8мм
Электропитание компрессора [В] 220-240/3/50-60

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality