Stempelkompressor, VTZ054AGNR1A

120B0002

Kølemidler: R404A; R407C; R134a, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-480/3/50-60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 27.63 Kilogram
Nettovægt 25.79 Kilogram
Volume 38.61 Liter
EAN nr. 5702428666169

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 67 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
Cylinder 1
Description VTZ054-G
Diameter [mm] 224 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 295 mm
Emballagehøjde [mm] 385 mm
Emballagelængde [mm] 330 mm
Emballagemængde 1
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Fabrik HP [bar] 25 bar
Fabrik LP [bar] 25 bar
Family VTZ
Farve Blå
Fase 3
Fittingmuffe ODF
Fittings-bemærkning (leveres kun med rotolock)
Fittingstandard Rotolock
Frekvens [Hz] 35 - 90
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] 15 N-m
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 480 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 480 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 480 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 480 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.3 l
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Inverter
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompressorstrømforsyning [V] 380-480/3/50-60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 2.5 kg
Kølemidler R134a
R404A
R407C
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 380 V
Lavtryksside TS max 50 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 7.5 l
Leverede fittings Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 47 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT (maksimal udkoblingsstrøm) 15 A
Modelnummer VTZ054AGNR1A
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 4 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Motorbeskyttelse af frekvensomformer
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Stempelkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oliefyldning [L] 0.95 l
Olieoversigt 160PZ
Olieudligning 3/8 tommer flare SAE
Olieudligningsmoment [Nm] 30 N-m
Omfattet af WEEE No
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Skrue 4,8 mm
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor VTZ
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 12 A
SCIP-dossier nr. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmentanvendelse Køling MT
Slagvolumen [cm3] 53.86 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 263 mm
Tegningsnummer 8501042a
Teknologi Stempel
Test dif. [bar] [Max] 30 bar
Test højtryk [bar] [Max] 30 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 25 bar
Tilslutningstype Rotolock
Totalhøjde [mm] 356 mm
Type VTZ054
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 2.08 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality