OP-MGRN215MTC25E

114X5781

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 210.9 Kilogram
Nettovægt 180 Kilogram
Volume 1796.45 Liter
EAN nr. 5702428562751

 

Antal faser (kompressor) 3
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 2
Applikationer MBP
Bredde [mm] 1500 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MTZ125-4
Description OP-MGRN215MTC25E
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 390 W
Elektrisk kode E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
Godkendelse af receiver CE
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 440 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kondensatortype J7
Kølemidler R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 360 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 10700 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 86 dBA
Længde [mm] 870 mm
Model number OP-MGRN215MTC25E
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Receivervolumen [L] 14 l
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 360 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 440 V
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 837 mm
Type Optyma™ C25
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 222 W
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 207 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 1.78 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Skærm
Ventilatorvingestørrelse [mm] 560 mm
Version C25
Væskeledningstilslutning [in] 5/8 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality