OP-MCRN086MTC25E
114X5779
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Bruttovægt | 128.504 Kilogram |
Nettovægt | 124 Kilogram |
Volume | 1201.42 Liter |
EAN nr. | 5702428562775 |
Bruttovægt | 128.504 Kilogram |
Nettovægt | 124 Kilogram |
Volume | 1201.42 Liter |
EAN nr. | 5702428562775 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
Bredde [mm] | 1200 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MTZ050-4 |
Description | OP-MCRN086MTC25E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 220 W |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse | CE |
Godkendelse af receiver | CE |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatortype | G7 |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R507A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 360 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 84 dBA |
Længde [mm] | 800 mm |
Model number | OP-MCRN086MTC25E |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receivervolumen [L] | 7.3 l |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 360 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 837 mm |
Type | Optyma™ C25 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 65 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.97 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Skærm |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 500 mm |
Version | C25 |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
Bredde [mm] | 1200 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MTZ050-4 |
Description | OP-MCRN086MTC25E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 220 W |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse | CE |
Godkendelse af receiver | CE |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatortype | G7 |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R507A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 360 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 84 dBA |
Længde [mm] | 800 mm |
Model number | OP-MCRN086MTC25E |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receivervolumen [L] | 7.3 l |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 360 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 837 mm |
Type | Optyma™ C25 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 65 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.97 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Skærm |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 500 mm |
Version | C25 |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |