OP-LGQN271NTA02E
114X5776
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Bruttovægt | 206.506 Kilogram |
Nettovægt | 200 Kilogram |
Volume | 1769.976 Liter |
EAN nr. | 5702428562782 |
Bruttovægt | 206.506 Kilogram |
Nettovægt | 200 Kilogram |
Volume | 1769.976 Liter |
EAN nr. | 5702428562782 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 2 |
Applikationer | LBP |
Bredde [mm] | 1500 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NTZ271-4B |
Description | OP-LGQN271NTA02E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 390 W |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver | CE |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatortype | J7 |
Kølemidler |
R404A R452A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 360 V |
LRA (blokeret rotoramp.) | 96 A |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 10700 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 86 dBA |
Længde [mm] | 870 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 31.46 A |
Model number | OP-LGQN271NTA02E |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receivervolumen [L] | 14 l |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 360 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 837 mm |
Type | Optyma™ A02 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 222 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 1.78 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Skærm |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 560 mm |
Version | A02 |
Væskeledningstilslutning [in] | 5/8 in |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 2 |
Applikationer | LBP |
Bredde [mm] | 1500 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NTZ271-4B |
Description | OP-LGQN271NTA02E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 390 W |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver | CE |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatortype | J7 |
Kølemidler |
R404A R452A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 360 V |
LRA (blokeret rotoramp.) | 96 A |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 10700 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 86 dBA |
Længde [mm] | 870 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 31.46 A |
Model number | OP-LGQN271NTA02E |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receivervolumen [L] | 14 l |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 360 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 837 mm |
Type | Optyma™ A02 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 222 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 1.78 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Skærm |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 560 mm |
Version | A02 |
Væskeledningstilslutning [in] | 5/8 in |