OP-LCQN096NTA02E

114X5764

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 123 Kilogram
Nettovægt 122.612 Kilogram
Volume 1102.6 Liter
EAN nr. 5702428562850

 

Antal faser (kompressor) 3
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer LBP
Bredde [mm] 1200 mm
Compressor model NTZ096-4B
Description OP-LCQN096NTA02E
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 220 W
Elektrisk kode E
Family Optyma™
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
Godkendelse af receiver CE
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 440 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kondensatortype G7
Kølemidler R404A
R452A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 360 V
LRA (blokeret rotoramp.) 32 A
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 4300 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 82 dBA
Længde [mm] 800 mm
MCC (maksimal optagen strøm) 11.32 A
Model number OP-LCQN096NTA02E
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
Receivervolumen [L] 7.3 l
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 360 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 440 V
Sugetilslutning størrelse [in] 7/8 in
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 837 mm
Type Optyma™ A02
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 65 W
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 207 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.97 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Skærm
Ventilatorvingestørrelse [mm] 500 mm
Version A02
Væskeledningstilslutning [in] 1/2 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality