OP-LCQN048NTA02E

114X5758

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 62.245 Kilogram
Nettovægt 62 Kilogram
Volume 384.098 Liter
EAN nr. 5702428562898

 

Antal faser (kompressor) 3
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer LBP
Bredde [mm] 630 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ048-4B
Description OP-LCQN048NTA02E
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 75 W
Elektrisk kode E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
Godkendelse af receiver CE
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 440 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kondensatortype A7
Kølemidler R404A
R452A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 360 V
LRA (blokeret rotoramp.) 16 A
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 1550 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 73 dBA
Længde [mm] 650 mm
MCC (maksimal optagen strøm) 5.23 A
Model number OP-LCQN048NTA02E
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Receivervolumen [L] 3 l
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 360 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 440 V
Sugetilslutning størrelse [in] 5/8 in
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 545 mm
Type Optyma™ A02
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 13 W
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 207 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.35 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Skærm
Ventilatorvingestørrelse [mm] 350 mm
Version A02
Væskeledningstilslutning [in] 3/8 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality