OP-MGRN108MTC25E

114X5741

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 148 Kilogram
Nettovægt 141.521 Kilogram
Volume 1766.721 Liter
EAN nr. 5702428563000

 

Antal faser (kompressor) 3
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 2
Applikationer MBP
Bredde [mm] 1500 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MTZ064-4
Description OP-MGRN108MTC25E
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 75 W
Elektrisk kode E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
Godkendelse af receiver CE
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 440 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kondensatortype N8
Kølemidler R404A
R452A
R507A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 360 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 3450 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 83 dBA
Længde [mm] 870 mm
Model number OP-MGRN108MTC25E
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Bare unit
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receivervolumen [L] 7.3 l
SCIP-dossier nr. 0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682
SCIP-dossier produktnavn OPTYMA C25
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 360 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 440 V
Sugetilslutning størrelse [in] 7/8 in
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 694 mm
Type Optyma™ C25
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 159 W
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 207 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.35 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Skærm
Ventilatorvingestørrelse [mm] 350 mm
Version C25
Væskeledningstilslutning [in] 1/2 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality