OP-MCRN054MTA02G
114X5731
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Bruttovægt | 92 Kilogram |
Nettovægt | 86.019 Kilogram |
Volume | 870.527 Liter |
EAN nr. | 5702428563086 |
Bruttovægt | 92 Kilogram |
Nettovægt | 86.019 Kilogram |
Volume | 870.527 Liter |
EAN nr. | 5702428563086 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
Bredde [mm] | 900 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MTZ032-5 |
Description | OP-MCRN054MTA02G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 155 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver | CE |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | D7 |
Kølemidler |
R404A R452A R507A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 207 V |
LRA (blokeret rotoramp.) | 70 A |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3550 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Længde [mm] | 900 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 20.82 A |
Model number | OP-MCRN054MTA02G |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
Receivervolumen [L] | 5.2 l |
SCIP-dossier nr. | 79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458 |
SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA A02 D7 |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 207 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 253 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 5/8 in |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 705 mm |
Type | Optyma™ A02 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 36 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.65 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Skærm |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450 mm |
Version | A02 |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
Bredde [mm] | 900 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MTZ032-5 |
Description | OP-MCRN054MTA02G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 155 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver | CE |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | D7 |
Kølemidler |
R404A R452A R507A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 207 V |
LRA (blokeret rotoramp.) | 70 A |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3550 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Længde [mm] | 900 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 20.82 A |
Model number | OP-MCRN054MTA02G |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
Receivervolumen [L] | 5.2 l |
SCIP-dossier nr. | 79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458 |
SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA A02 D7 |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 207 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 253 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 5/8 in |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 705 mm |
Type | Optyma™ A02 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 36 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.65 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Skærm |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450 mm |
Version | A02 |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |