OP-MCRN030MTA02E

114X5721

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 62.231 Kilogram
Nettovægt 59 Kilogram
Volume 382.122 Liter
EAN nr. 5702428563154

 

Antal faser (kompressor) 3
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 630 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MTZ018-4
Description OP-MCRN030MTA02E
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 75 W
Elektrisk kode E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
Godkendelse af receiver CE
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 440 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kondensatortype A7
Kølemidler R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 360 V
LRA (blokeret rotoramp.) 20 A
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 1550 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 76 dBA
Længde [mm] 650 mm
MCC (maksimal optagen strøm) 5.43 A
Model number OP-MCRN030MTA02E
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receivervolumen [L] 3 l
SCIP-dossier nr. c6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7
SCIP-dossier produktnavn Optyma A02 A7
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 360 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 440 V
Sugetilslutning størrelse [in] 1/2 in
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 545 mm
Type Optyma™ A02
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 13 W
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 207 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.35 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Skærm
Ventilatorvingestørrelse [mm] 350 mm
Version A02
Væskeledningstilslutning [in] 3/8 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality