OP-MCHC018

114X2757

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 35.4 Kilogram
Nettovægt 34.5 Kilogram
Volume 149.175 Liter
EAN nr. 5702428565219

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 442 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC18MLX
Description OP-MCHC018SCA01G
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 70 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 62 W
Elektrisk kode G
Erstatningsnummer 114X0702
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse EAC
Godkendelse af receiver UL
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 240 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_7
Kølemidler R404A
R507A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 220 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 1300 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 68 dBA
Længde [mm] 610 mm
Model number OP-MCHC018
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer No
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 220 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Sugetilslutning størrelse [in] 3/8 in
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 350 mm
Type Optyma™ A01
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 18 W
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] 18 W
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.48 A
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] 0.42 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatorvingestørrelse [mm] 300 mm
Version A01
Væskeledningstilslutning [in] 1/4 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality