OP-LCHC026

114X1673

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 40 Kilogram
Nettovægt 38.6 Kilogram
Volume 149.175 Liter
EAN nr. 5702428565349

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer LBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model GS26CLX
Description OP-LCHC026GSA01G
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 86 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 80 W
Elektrisk kode G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
Godkendelse af receiver UL
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 240 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_6
Kølemidler R404A
R452A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 220 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 1010 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 70 dBA
Model number OP-LCHC026
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer No
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 220 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Sugetilslutning størrelse [in] 1/2 in
Teknologi Stempel
Type Optyma™ A01
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 23 W
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] 25 W
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.75 A
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] 0.55 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatorvingestørrelse [mm] 300 mm
Version A01
Væskeledningstilslutning [in] 3/8 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality