OP-LCHC012
114X1440
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Bruttovægt | 22.2 Kilogram |
Nettovægt | 21 Kilogram |
Volume | 71.633 Liter |
EAN nr. | 5702428565530 |
Bruttovægt | 22.2 Kilogram |
Nettovægt | 21 Kilogram |
Volume | 71.633 Liter |
EAN nr. | 5702428565530 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12CLX |
Description | OP-LCHC012SCA00G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 55 W |
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 53 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 240 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_4/5 |
Kølemidler |
R404A R452A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 220 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 850 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
Model number | OP-LCHC012 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 220 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Teknologi | Stempel |
Type | Optyma™ A00 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 16 W |
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] | 16 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.39 A |
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.35 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 254 mm |
Version | A00 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12CLX |
Description | OP-LCHC012SCA00G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 55 W |
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 53 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 240 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_4/5 |
Kølemidler |
R404A R452A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 220 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 850 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
Model number | OP-LCHC012 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 220 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Teknologi | Stempel |
Type | Optyma™ A00 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 16 W |
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] | 16 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.39 A |
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.35 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 254 mm |
Version | A00 |