OP-MCHC010SCA01G

114X0404

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 23 Kilogram
Nettovægt 22.5 Kilogram
Volume 64.032 Liter
EAN nr. 5702428565943

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC10MLX
Description OP-MCHC010SCA01G
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 13 W
Elektrisk kode G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
Godkendelse af receiver CE
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 253 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_4/5
Kølemidler R404A
R452A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 207 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 631 m³/h
Model number OP-MCHC010SCA01G
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer No
Receivervolumen [L] 1.1 l
RLA 3.9 A
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 207 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 253 V
Sugetilslutning størrelse [in] 5/16 in
Type Optyma™ A01
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 17 W
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatordiameter [mm] 254 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 253 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 207 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.18 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Gitter
Ventilatorvingestørrelse [mm] 254 mm
Version A01
Væskeledningstilslutning [in] 1/4 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality