OP-MCGC012SCA01G

114X0341

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a; R513A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 23.08 Kilogram
Nettovægt 21.877 Kilogram
Volume 59.85 Liter
EAN nr. 5702428565981

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC12GX
Description OP-MCGC012SCA01G
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 36 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 34 W
Elektrisk kode G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
Godkendelse af receiver UL
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 240 V
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_3
Kølemidler R134a
R513A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 220 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 620 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 62 dBA
Model number OP-MCGC012SCA01G
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer No
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 220 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Sugetilslutning størrelse [in] 5/16 in
Teknologi Stempel
Type Optyma™ A01
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 10 W
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] 9 W
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.25 A
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] 0.22 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatorvingestørrelse [mm] 230 mm
Version A01
Væskeledningstilslutning [in] 1/4 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality