OP-MCHC004TLA01G
114X0302
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Bruttovægt | 17.5 Kilogram |
Nettovægt | 17 Kilogram |
Volume | 58.24 Liter |
EAN nr. | 5702428566070 |
Bruttovægt | 17.5 Kilogram |
Nettovægt | 17 Kilogram |
Volume | 58.24 Liter |
EAN nr. | 5702428566070 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL4DL |
Description | OP-MCHC004TLA01G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 15 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver | CE |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_3 |
Kølemidler |
R404A R507A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 207 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Model number | OP-MCHC004TLA01G |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Receivervolumen [L] | 1.1 l |
RLA | 1.3 A |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 207 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 253 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1/4 in |
Type | Optyma™ A01 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 10 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 230 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 253 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.25 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 230 mm |
Version | A01 |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/4 in |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL4DL |
Description | OP-MCHC004TLA01G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 15 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver | CE |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_3 |
Kølemidler |
R404A R507A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 207 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Model number | OP-MCHC004TLA01G |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Receivervolumen [L] | 1.1 l |
RLA | 1.3 A |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 207 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 253 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1/4 in |
Type | Optyma™ A01 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 10 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 230 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 253 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.25 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 230 mm |
Version | A01 |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/4 in |