SC10/10DLXT2

114H7747

Dette produkt er udgået.

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 49 Kilogram
Nettovægt 49 Kilogram
Volume 142.304 Liter
EAN nr. 5702428569361

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 442 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC10/10DL
Description SC10/10DLXT2
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 70 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 62 W
Elektrisk kode G
Erstatningsnummer 114X0703
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 240 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_7
Kølemidler R404A
R507A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 220 V
Længde [mm] 610 mm
Model number SC10/10DLXT2
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer No
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 350 mm
Type Optyma™ T2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.48 A
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] 0.42 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Version T2

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality