SC21/21GXT2

114G7783

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a; R513A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 51.8 Kilogram
Nettovægt 51.8 Kilogram
Volume 149.175 Liter
EAN nr. 5702428569651

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 442 mm
Compressor model SC21/21G
Description SC21/21GXT2
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 23 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 62 W
Elektrisk kode G
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
Godkendelse af receiver CE
EAC
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 230 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_7
Kølemidler R134a
R513A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 230 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 900 m³/h
Længde [mm] 610 mm
Model number SC21/21GXT2
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer No
Receivervolumen [L] 1.7 l
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 230 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 230 V
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 350 mm
Type Optyma™ T2
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 14 W
Ventilatordiameter [mm] 300 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.48 A
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] 0.42 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Skærm
Ventilatorvingestørrelse [mm] 300 mm
Version T2

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality