SC18/18GXT2
114G7782
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a; R513A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a; R513A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Bruttovægt | 52.5 Kilogram |
Nettovægt | 52.5 Kilogram |
Volume | 146.88 Liter |
EAN nr. | 5702428569668 |
Bruttovægt | 52.5 Kilogram |
Nettovægt | 52.5 Kilogram |
Volume | 146.88 Liter |
EAN nr. | 5702428569668 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
Bredde [mm] | 442 mm |
Compressor model | SC18/18G |
Description | SC18/18GXT2 |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 23 W |
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 62 W |
Elektrisk kode | G |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver |
CE EAC |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_7 |
Kølemidler |
R134a R513A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 230 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
Længde [mm] | 610 mm |
Model number | SC18/18GXT2 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Receivervolumen [L] | 1.7 l |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 230 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 230 V |
Teknologi | Stempel |
Totalhøjde [mm] | 350 mm |
Type | Optyma™ T2 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 14 W |
Ventilatordiameter [mm] | 300 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.48 A |
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.42 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Skærm |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 300 mm |
Version | T2 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
Bredde [mm] | 442 mm |
Compressor model | SC18/18G |
Description | SC18/18GXT2 |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 23 W |
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 62 W |
Elektrisk kode | G |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver |
CE EAC |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_7 |
Kølemidler |
R134a R513A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 230 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
Længde [mm] | 610 mm |
Model number | SC18/18GXT2 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Receivervolumen [L] | 1.7 l |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 230 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 230 V |
Teknologi | Stempel |
Totalhøjde [mm] | 350 mm |
Type | Optyma™ T2 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 14 W |
Ventilatordiameter [mm] | 300 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.48 A |
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.42 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Skærm |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 300 mm |
Version | T2 |