TL4GHXN0

114G1901

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/60

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.852 Kilogram
Nettovægt 12.852 Kilogram
Volume 51.844 Liter
EAN nr. 5702428569934

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer HBP
MBP
Bredde [mm] 273 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model TL4GH
Description TL4GHXN0
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 27 W
Elektrisk kode N
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 60 Hz
Godkendelse CE
EAC
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 230 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/60
Kondensatortype BG_1
Kølemidler R134a
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 208 V
Længde [mm] 410 mm
Model number TL4GHXN0
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 197 mm
Type Optyma™ N0
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] 0.19 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/60
Version N0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality