TL4GXT2
114G1706
Segmentanvendelse: Lavt modtryk; Universel; Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Segmentanvendelse: Lavt modtryk; Universel; Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Bruttovægt | 14.844 Kilogram |
Nettovægt | 14.844 Kilogram |
Volume | 48.881 Liter |
EAN nr. | 5702428569972 |
Bruttovægt | 14.844 Kilogram |
Nettovægt | 14.844 Kilogram |
Volume | 48.881 Liter |
EAN nr. | 5702428569972 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer |
HBP LBP MBP |
Bredde [mm] | 289 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL4G |
Description | TL4GXT2 |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 27 W |
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 24 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 240 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_1 |
Kølemidler | R134a |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 220 V |
Længde [mm] | 424 mm |
Model number | TL4GXT2 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentanvendelse |
Lavt modtryk Mellemhøjt modtryk Universel |
Teknologi | Stempel |
Totalhøjde [mm] | 197 mm |
Type | Optyma™ T2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.19 A |
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.17 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Version | T2 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer |
HBP LBP MBP |
Bredde [mm] | 289 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL4G |
Description | TL4GXT2 |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 27 W |
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 24 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 240 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_1 |
Kølemidler | R134a |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 220 V |
Længde [mm] | 424 mm |
Model number | TL4GXT2 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentanvendelse |
Lavt modtryk Mellemhøjt modtryk Universel |
Teknologi | Stempel |
Totalhøjde [mm] | 197 mm |
Type | Optyma™ T2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.19 A |
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.17 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Version | T2 |