TL4GXN2

114G1606

Segmentanvendelse: Lavt modtryk; Universel; Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 14.054 Kilogram
Nettovægt 14.054 Kilogram
Volume 52.338 Liter
EAN nr. 5702428570015

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer HBP
LBP
MBP
Bredde [mm] 289 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model TL4G
Description TL4GXN2
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 27 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 24 W
Elektrisk kode G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 240 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_1
Kølemidler R134a
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 220 V
Længde [mm] 424 mm
Model number TL4GXN2
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Mellemhøjt modtryk
Universel
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 197 mm
Type Optyma™ N2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.19 A
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] 0.17 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Version N2

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality