PL50FXN0

114G0502

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.889 Kilogram
Nettovægt 7.889 Kilogram
Volume 18.04 Liter
EAN nr. 5702428570060

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 170 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model PL50F
Description PL50FXN0
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 14 W
Elektrisk kode G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 240 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_0
Kølemidler R134a
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 220 V
Længde [mm] 300 mm
Model number PL50FXN0
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer No
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 150 mm
Type Optyma™ N0
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.08 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Version N0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality