SC15CNXN0

114F4502

Segmentanvendelse: Lavt modtryk; Universel; Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 21.8 Kilogram
Nettovægt 20.6 Kilogram
Volume 73.008 Liter
EAN nr. 5702428566360

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer LBP
Bredde [mm] 331 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC15CNX
Description SC15CNXN0
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 55 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 53 W
Elektrisk kode G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 240 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_4/5
Kølemidler R290
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 220 V
Længde [mm] 451 mm
Model number SC15CNXN0
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Mellemhøjt modtryk
Universel
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 296 mm
Type Optyma™ N0
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.39 A
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] 0.35 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Version N0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality