SHGZX7/2110-4 L R448A/449A

114Z14569

Kølemidler: R448A; R449A, null: 14569

Produktdetaljer

Bruttovægt 598 Kilogram
Nettovægt 527 Kilogram
Volume 3493.81 Liter

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Antal ventilatorer 4
Anti-vibration pads Yes
Bredde [mm] 1251 mm
Cylinder 6
Description SHGZX7/2110-4 L R448A/449A
Discharge connection size [mm] 35 mm
Dual HP/LP pressure switch Yes
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 550 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 800 W
Family SHGZ L
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Indeholder batterier No
IP-klasse IP65
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kølemidler R448A
R449A
Legacy BOCK ID 14569
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 20000 m³/h
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] 24500 m³/h
Længde [mm] 1225 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer SHGZX7/2110-4 L R448A/449A
Motorbeskyttelse MP10 230V AC
Oil differential pressure sensor Yes
Oil pressure safety switch No
Oil separator Yes
Oil service valve No
Oil sump heater Yes
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub E55
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktnavn Bare unit
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 2 1/8 in
Teknologi Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Totalhøjde [mm] 1606 mm
Type SHGZX7

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality