SHGZX7/1860-4 L R448A/449A

114Z14568

Kølemidler: R448A; R449A, null: 14568

Produktdetaljer

Bruttovægt 602.5 Kilogram
Nettovægt 531.5 Kilogram
Volume 3493.81 Liter

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Antal ventilatorer 4
4
Anti-vibration pads Yes
Bredde [mm] 1251 mm
Cylinder 6
Description SHGZX7/1860-4 L R448A/449A
Discharge connection size [mm] 35 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 550 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 800 W
Family SHGZ L
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
IP-klasse IP 65
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kølemidler R448A
R449A
Legacy BOCK ID 14568
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 20000 m³/h
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] 24500 m³/h
Længde [mm] 1225 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer SHGZX7/1860-4 L R448A/449A
Motorbeskyttelse MP10 230V AC
Oil differential pressure sensor No
Yes
Oil pressure safety switch No
Oil separator Yes
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktnavn Bare unit
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 2 1/8 in
Teknologi Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Totalhøjde [mm] 1606 mm
Type SHGZX7

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality