OP-MSXM057MLW05E

114X7066

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 85 Kilogram
Nettovægt 70 Kilogram
Volume 539.784 Liter
EAN nr. 5702428562317

 

Antal faser (kompressor) 3
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 1079 mm
Compressor model MLZ026T4
Description OP-MSXM057MLW05E
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 110 W
Elektrisk kode E
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse af receiver CE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 3.7 to 7 kW
HMBP Kølekapacitet [kW] (R513A) 3.86 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kondensatorspole, indvendig volumen 0.58 l
Kondensatortype D7
Kølemidler R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 73 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] 62 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 42 dBA
Længde [mm] 464 mm
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 3.7 to 7.3 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) 5.8 kW
MCC (maksimal optagen strøm) 10 A
Min fuse rating [A] 12 A
Modelnummer OP-MSXM057MLW05E
Omfattet af WEEE Yes
Overstrømsrelæ-type LRE16
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receivervolumen [L] 3.4 l
RLA 6.4 A
SCIP-dossier nr. 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP-dossier produktnavn OPTYMA W05
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V] 380 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.] 415 V
Sugetilslutning størrelse [in] 3/4 in
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 690 mm
Type Optyma™ Slim Pack W05
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 68 W
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilatordiameter [mm] 450 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.47 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm B2
Ventilatorvingestørrelse [mm] 450 mm
Version W05
Væskeledningstilslutning [in] 1/2 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality