OP-UPAC015COP04E

114X6003

Segmentanvendelse: Køling LT; Køling MT, Kølemidler: R744, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 360 Kilogram
Nettovægt 340 Kilogram
Volume 1744 Liter
EAN nr. 5702424547202

 

Accumulator volume [L] 7.2 l
Antal faser (kompressor) 3
Antal ventilatorer 2
Applikationer HBP
LBP
MBP
Bredde [mm] 764 mm
CE-mærket Yes
Compressor model VCO015T4E
Description OP-UPAC015COP04E
Designtryk, højt [bar] 140 bar
Designtryk, lavt [bar] 80 bar
Elektrisk kode E
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Family Optyma™ iCO2
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Gas cooler internal volume [L] 6.1 l
Godkendelse CE
UKCA
Godkendelse af receiver CE
EAC
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
Indeholder batterier No
Kapacitetsregulering Inverter
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kølemidler R744
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 400 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 15120 m³/h
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] 62 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 42 dBA
Længde [mm] 1350 mm
Mandatory accessory Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately.Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application
Note that the use of AK-CC55 single coil and AKVP pulsating expansion valve are mandatories
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 19 A
Min fuse rating [A] 25 A
Modelnummer OP-UPAC015COP04E
Number of receivers 2
Oil separator volume [L] 0.87 l
Olietype Diamond freeze MA68
PED-kategori II
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
Receivervolumen [L] 7.6 l
RLA 16.5 A
Segmentanvendelse Køling LT
Køling MT
Spænding 50Hz [V] 400 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.] 415 V
Sugetilslutning størrelse [in] 3/4 in
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 1692 mm
TS max 43 °C
TS min -20 °C
Type Optyma™ iCO2 P04
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 386 W
Ventilatordiameter [mm] 570 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 3.65 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 280/339V DC
Ventilatortype hætte/skærm Gitter
Ventilatorvingestørrelse [mm] 572 mm
Version P04
Væskeledningstilslutning [in] 1/2 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality