OP-MPAM005COP04G

114X6001

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R744, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 146 Kilogram
Nettovægt 114 Kilogram
Volume 1322.1 Liter
EAN nr. 5702424493981

 

Accumulator volume [L] 2.5 l
Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 480 mm
CE-mærket Yes
Compressor model CO2
Description OP-MPAM005COP04G
Designtryk, højt [bar] 140 bar
Designtryk, lavt [bar] 80 bar
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 20 W
Elektrisk kode G
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Family Optyma™ iCO2
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Gas cooler internal volume [L] 0.27 l
Godkendelse CE
Godkendelse af receiver CE
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 253 V
Indeholder batterier No
Kapacitetsregulering Inverter
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kølemidler R744
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 207 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 1200 m³/h
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] 56 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 36 dBA
Længde [mm] 1350 mm
Mandatory accessory Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 15 A
Min fuse rating [A] 16 A
Modelnummer OP-MPAM005COP04G
Number of receivers 2
PED-kategori I
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
Receivervolumen [L] 2.5 l
RLA 10 A
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V] 207 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.] 253 V
Sugetilslutning størrelse [in] 3/8 in
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 834 mm
TS max 46 °C
TS min -20 °C
Type Optyma™ iCO2 P04
Ventilatordiameter [mm] 415 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 253 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 207 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.08 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Skærm
Ventilatorvingestørrelse [mm] 415 mm
Version P04
Væskeledningstilslutning [in] 3/8 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality