OP-MPXM162MLP00E
114X4434
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Bruttovægt | 218 Kilogram |
Nettovægt | 169 Kilogram |
Volume | 1749.15 Liter |
EAN nr. | 5702428564403 |
Bruttovægt | 218 Kilogram |
Nettovægt | 169 Kilogram |
Volume | 1749.15 Liter |
EAN nr. | 5702428564403 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 2 |
Applikationer | MBP |
Bredde [mm] | 1835 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ076T4 |
Description | OP-MPXM162MLP00E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 220 W |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse af receiver | CE |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 1.97 mm³ |
Kondensatortype | J7 |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 77 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] | 66 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 46 dBA |
Længde [mm] | 650 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 25 A |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-MPXM162MLP00E |
Number of receivers | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Receivervolumen [L] | 10 l |
Region |
Afrika Asien Europa Mellemøsten Stillehavsområdet |
RLA | 17.9 A |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 380 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 966 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 130 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 500 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H4 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 500 mm |
Version | P00 |
Væskeindsprøjtning | Ja |
Væskeledningstilslutning [in] | 3/4 in |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 2 |
Applikationer | MBP |
Bredde [mm] | 1835 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ076T4 |
Description | OP-MPXM162MLP00E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 220 W |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse af receiver | CE |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 1.97 mm³ |
Kondensatortype | J7 |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 77 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] | 66 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 46 dBA |
Længde [mm] | 650 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 25 A |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-MPXM162MLP00E |
Number of receivers | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Receivervolumen [L] | 10 l |
Region |
Afrika Asien Europa Mellemøsten Stillehavsområdet |
RLA | 17.9 A |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 380 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 966 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 130 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 500 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H4 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 500 mm |
Version | P00 |
Væskeindsprøjtning | Ja |
Væskeledningstilslutning [in] | 3/4 in |