OP-MPPM028VVLP01E

114X4302

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 156 Kilogram
Nettovægt 124 Kilogram
Volume 1018.98 Liter
EAN nr. 5702428564588

 

Antal faser (kompressor) 3
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 1406 mm
Compressor model VLZ028TGA
Description OP-MPPM028VVLP01E
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 220 W
Elektrisk kode E
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse af receiver CE
Godkendt frekvens for variabel hastighed 50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 440 V
Indeholder batterier No
Kapacitetsregulering Inverter
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kondensatorspole, indvendig volumen 1.62 mm³
Kondensatortype G7
Kølemidler R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 360 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 74 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] 63 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 43 dBA
Længde [mm] 481 mm
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 3.7 to 7.3 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) 6.02 kW
MCC (maksimal optagen strøm) 8.1 A
Min fuse rating [A] 20 A
Modelnummer OP-MPPM028VVLP01E
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receivervolumen [L] 6.2 l
RLA 7 A
SCIP-dossier nr. 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
SCIP-dossier produktnavn OPTYMA P01 G7
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V] 360 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.] 440 V
Sugetilslutning størrelse [in] 3/4 in
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 965 mm
Type Optyma™ Plus INVERTER P01
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 130 W
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilatordiameter [mm] 500 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.96 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm H3
Ventilatorvingestørrelse [mm] 500 mm
Version P01
Væskeledningstilslutning [in] 5/8 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality