OP-MPBM008DYP00G

114X4119

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 65 Kilogram
Nettovægt 49 Kilogram
Volume 407.88 Liter
EAN nr. 5702428564847

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 941 mm
Compressor model DLY80RAb
Description OP-MPBM008DYP00G
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 60 W
Elektrisk kode G
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse af receiver CE
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 240 V
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatorspole, indvendig volumen 0.39 l
Kondensatortype A7
Kølemidler R404A
R448A
R449A
R452A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 220 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 62 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] 51 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 31 dBA
Længde [mm] 406 mm
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 0.87 kW
MCC (maksimal optagen strøm) 3.6 A
Min fuse rating [A] 6 A
Modelnummer OP-MPBM008DYP00G
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
REACH-kandidatlistens stoffer No
Receivervolumen [L] 1.3 l
RLA 2.6 A
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 220 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Sugetilslutning størrelse [in] 3/8 in
Teknologi Stempel
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 650 mm
Type Optyma™ Plus P00
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 25 W
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilatordiameter [mm] 365 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.32 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm H1
Ventilatorvingestørrelse [mm] 365 mm
Version P00
Væskeledningstilslutning [in] 1/4 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality