OP-MPTM012DPP00G

114X4113

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 55 Kilogram
Nettovægt 39 Kilogram
Volume 426.4 Liter
EAN nr. 5702424287757

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 941 mm
CE-mærket Yes
Compressor model DPT12RA
Condenser volume (L) 0.39
Description OP-MPTM012DPP00G
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 60 W
Elektrisk kode G
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
Godkendelse af receiver CE
EAC
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 255 V
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatorspole, indvendig volumen 0.39 l
Kondensatortype A7
Kølemidler R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 187 V
LRA (blokeret rotoramp.) 18.5 A
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 62 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] 51 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 31 dBA
Længde [mm] 406 mm
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 1.24 kW
MCC (maksimal optagen strøm) 5.3 A
Min fuse rating [A] 8 A
Modelnummer OP-MPTM012DPP00G
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 26 dBA
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
Receivervolumen [L] 1.3 l
RLA 4.1 A
SCIP-dossier nr. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP-dossier produktnavn OPTYMA P00 A7 D7
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 187 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 255 V
Sugetilslutning størrelse [in] 3/8 in
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 650 mm
Type Optyma™ Plus P00 (A2L)
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 25 W
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilatordiameter [mm] 365 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.32 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm H1
Ventilatorvingestørrelse [mm] 365 mm
Version P00
Volume (L) 0.058 l
Væskeledningstilslutning [in] 3/8 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality