OP-LPVM048NTP00E

114X3205

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 105 Kilogram
Nettovægt 72 Kilogram
Volume 628.992 Liter
EAN nr. 5702424289294

 

Antal faser (kompressor) 3
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer LBP
Bredde [mm] 1090 mm
CE-mærket Yes
Compressor High pressure volume (L) 0.3
Compressor Low pressure volume (L) 7.5 l
Compressor model NTZ048-4
Condenser volume (L) 0.58
Description OP-LPVM048NTP00E
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 110 W
Elektrisk kode E
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
Godkendelse af receiver CE
EAC
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 440 V
Indeholder batterier No
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kondensatorspole, indvendig volumen 0.58 l
Kondensatortype D7
Kølemidler R404A
R452A
R454C
R455A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Kølekapacitet [kW] (R452A) 1.1 kW
LRA (blokeret rotoramp.) 16 A
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 70 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] 59 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 39 dBA
Længde [mm] 480 mm
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC (maksimal optagen strøm) 4.8 A
Min fuse rating [A] 6 A
Modelnummer OP-LPVM048NTP00E
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 36 dBA
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
Receivervolumen [L] 3.4 l
RLA 3.4 A
SCIP-dossier nr. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP-dossier produktnavn OPTYMA P00 A7 D7
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Spænding 50Hz [V] 380 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.] 440 V
Sugetilslutning størrelse [in] 5/8 in
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 813 mm
Type Optyma™ Plus P00 (A2L)
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 68 W
Ventilatordiameter [mm] 450 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.47 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm H2
Ventilatorvingestørrelse [mm] 450 mm
Version P00
Volume (L) 0.04 l
Væskeledningstilslutning [in] 3/8 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality