OP-LPQM017DPP00G

114X3118

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 65 Kilogram
Nettovægt 49 Kilogram
Volume 413.854 Liter
EAN nr. 5702428565110

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer LBP
Bredde [mm] 941 mm
Compressor model DPT16LA
Description OP-LPQM017DPP00G
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 60 W
Elektrisk kode G
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse af receiver CE
Hastighedsplatform Fixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 240 V
Indeholder batterier No
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatorspole, indvendig volumen 0.39 l
Kondensatortype A7
Kølemidler R404A
R452A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Kølekapacitet [kW] (R452A) 0.48 kW
LRA (blokeret rotoramp.) 19 A
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 62 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] 51 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 31 dBA
Længde [mm] 406 mm
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC (maksimal optagen strøm) 5.3 A
Min fuse rating [A] 6 A
Modelnummer OP-LPQM017DPP00G
Omfattet af WEEE Yes
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
REACH-kandidatlistens stoffer No
Receivervolumen [L] 1.3 l
RLA 3.8 A
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Spænding 50Hz [V] 220 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.] 240 V
Sugetilslutning størrelse [in] 3/8 in
Teknologi Stempel
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 650 mm
Type Optyma™ Plus P00
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 25 W
Ventilatordiameter [mm] 365 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.32 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm H1
Ventilatorvingestørrelse [mm] 365 mm
Version P00
Væskeledningstilslutning [in] 3/8 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality