OP-LCNC004NUA09G

114F0202

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Toote üksikasjad

Bruttovægt 20.7 Kilogram
Nettovægt 18 Kilogram
Volume 53.742 Liter
EAN nr. 5702428567039

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer LBP
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NUY45LAb
Contain batteries No
Description OP-LCNC004NUA09G
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 10 W
Elektrisk kode G
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 1
Family Optyma™
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse af receiver CE
Heakskiit CE
EAC
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 253 V
Kiiruseplatvorm Fixed-speed
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_2
Külmutusagensid R290
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 231 m³/h
MCC (maksimal optagen strøm) 1.30 A
Model number OP-LCNC004NUA09G
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 207 V
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 207 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 253 V
Toote nimetus Bare unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ A09
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilaatori läbimõõt [mm] 200 mm
Ventilaatorilaba suurus [mm] 200 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.12 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Gitter
Version A09

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality