OP-SC21CLXT0
114E2646
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Bruttovægt | 36 Kilogram |
Nettovægt | 23 Kilogram |
Volume | 143.616 Liter |
EAN nr. | 5702428570220 |
Bruttovægt | 36 Kilogram |
Nettovægt | 23 Kilogram |
Volume | 143.616 Liter |
EAN nr. | 5702428570220 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
Bredde [mm] | 445 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC21CL |
Description | OP-SC21CLXT0 |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 29 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse af receiver | CE |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_6 |
Kølemidler |
R404A R507A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 207 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
Længde [mm] | 610 mm |
Model number | OP-SC21CLXT0 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Receivervolumen [L] | 1.1 l |
RLA | 4 A |
SCIP-dossier nr. | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 207 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 253 V |
Totalhøjde [mm] | 348 mm |
Type | Optyma™ T0 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 14 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 300 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 253 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.18 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 300 mm |
Version | T0 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
Bredde [mm] | 445 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC21CL |
Description | OP-SC21CLXT0 |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 29 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse af receiver | CE |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_6 |
Kølemidler |
R404A R507A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 207 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
Længde [mm] | 610 mm |
Model number | OP-SC21CLXT0 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Receivervolumen [L] | 1.1 l |
RLA | 4 A |
SCIP-dossier nr. | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 207 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 253 V |
Totalhøjde [mm] | 348 mm |
Type | Optyma™ T0 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 14 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 300 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 253 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.18 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 300 mm |
Version | T0 |