OP-SC15/15GXT2

114E2628

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a; R513A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 48 Kilogram
Nettovægt 42 Kilogram
Volume 166.98 Liter
EAN nr. 5702428570350

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 430 mm
CE-mærket Yes
Compressor model SC15/15G
Description OP-SC15/15GXT2
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 23 W
Elektrisk kode G
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
Godkendelse af receiver CE
EAC
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 230 V
Indeholder batterier No
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_7
Kølemidler R134a
R513A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 230 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 900 m³/h
Længde [mm] 613 mm
Modelnummer OP-SC15/15GXT2
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Bare unit
REACH-kandidatlistens stoffer No
Receivervolumen [L] 1.7 l
RLA 6.2 A
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 230 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 230 V
Sugetilslutning størrelse [in] 1/2 in
Totalhøjde [mm] 347 mm
Type Optyma™ T2
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 14 W
Ventilatordiameter [mm] 300 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.48 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Skærm
Ventilatorvingestørrelse [mm] 300 mm
Version T2
Væskeledningstilslutning [in] 5/16 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality