OP-NL08MFXT2

114E2618

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 20.25 Kilogram
Nettovægt 18 Kilogram
Volume 50.7 Liter
EAN nr. 5702428570428

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
Bredde [mm] 315 mm
Compressor model NL8.4 MF
Description OP-NL08MFXT2
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 7 W
Elektrisk kode G
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse af receiver CE
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 253 V
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_2
Kølemidler R134a
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 207 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 231 m³/h
Længde [mm] 432 mm
Modelnummer OP-NL08MFXT2
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Bare unit
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Receivervolumen [L] 0.8 l
RLA 2.3 A
SCIP-dossier nr. 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-dossier produktnavn OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 207 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 253 V
Sugetilslutning størrelse [in] 5/16 in
Totalhøjde [mm] 225 mm
Type Optyma™ T2
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 5 W
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilatordiameter [mm] 200 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 253 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 207 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.19 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Gitter
Ventilatorvingestørrelse [mm] 200 mm
Version T2
Væskeledningstilslutning [in] 1/4 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality