SHGX44e/770-4 SL

114E16201

Kølemidler: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16201

Produktdetaljer

Bruttovægt 414.6 Kilogram
Nettovægt 351.6 Kilogram
Volume 3206.53 Liter

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Antal ventilatorer 4
Anti-vibration pads Yes
Bredde [mm] 1249 mm
Cylinder 4
Description SHGX44e/770-4 SL
Discharge connection size [mm] 28 mm
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 550 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 800 W
Family SHG L
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kølemidler R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Legacy BOCK ID 16201
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 21200 m³/h
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] 25600 m³/h
Længde [mm] 1046 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX44e/770-4 SL
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub E55
Pressure switch No
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktnavn Bare unit
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 42 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 1 5/8 in
Teknologi Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Totalhøjde [mm] 1606 mm
Type SHGX44

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality