SHGX44e/565-4 SL
114E16199
Kølemidler: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16199
Kølemidler: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16199
Bruttovægt | 413.8 Kilogram |
Nettovægt | 349.8 Kilogram |
Volume | 3206.53 Liter |
Bruttovægt | 413.8 Kilogram |
Nettovægt | 349.8 Kilogram |
Volume | 3206.53 Liter |
Afgangstilslutning kommentarer | Standard |
Afgangstilslutning kommentarer | Soldering |
Afgangstilslutning kommentarer | Standard |
Afgangstilslutning kommentarer | Soldering |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Antal ventilatorer | 4 |
Anti-vibration pads | Yes |
Bredde [mm] | 1249 mm |
Cylinder | 4 |
Description | SHGX44e/565-4 SL |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 550 W |
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 800 W |
Family | SHG L |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klasse | IP 66 |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Legacy BOCK ID | 16199 |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 18600 m³/h |
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 23200 m³/h |
Længde [mm] | 1046 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX44e/565-4 SL |
Motorbeskyttelse | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Olietype | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Produktgruppe | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Produktnavn | Bare unit |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 42 mm |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 5/8 in |
Teknologi | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Totalhøjde [mm] | 1306 mm |
Type | SHGX44 |
Afgangstilslutning kommentarer | Standard |
Afgangstilslutning kommentarer | Soldering |
Afgangstilslutning kommentarer | Standard |
Afgangstilslutning kommentarer | Soldering |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Antal ventilatorer | 4 |
Anti-vibration pads | Yes |
Bredde [mm] | 1249 mm |
Cylinder | 4 |
Description | SHGX44e/565-4 SL |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 550 W |
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 800 W |
Family | SHG L |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klasse | IP 66 |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Legacy BOCK ID | 16199 |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 18600 m³/h |
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 23200 m³/h |
Længde [mm] | 1046 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX44e/565-4 SL |
Motorbeskyttelse | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Olietype | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Produktgruppe | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Produktnavn | Bare unit |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 42 mm |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 5/8 in |
Teknologi | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Totalhøjde [mm] | 1306 mm |
Type | SHGX44 |