SHGX22e/190-4 SL

114E16043

Kølemidler: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16043

Produktdetaljer

Bruttovægt 193.9 Kilogram
Nettovægt 158.9 Kilogram
Volume 1102.29 Liter

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 1/2 in
Antal ventilatorer 1
Anti-vibration pads Yes
Bredde [mm] 1086 mm
Cylinder 2
Description SHGX22e/190-4 SL
Discharge connection size [mm] 12 mm
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 550 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 800 W
Family SHG L
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Legacy BOCK ID 16043
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 5900 m³/h
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] 7000 m³/h
Længde [mm] 750 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX22e/190-4 SL
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub E55
Pressure switch No
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktnavn Bare unit
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Suction connection size [mm] 22 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 7/8 in
Teknologi Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TB No
Totalhøjde [mm] 746 mm
Type SHGX22

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality